Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm
Art.Nr. 7204290 | EAN 4012196810161
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.
In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Fertigteilschott Dimension 51x150mm Durchmesser 60 mm Farbe grau Form rund für Öffnung min. 65 mm Werkstoff Polyvinylchlorid Zubehör erforderlich nein Abmessungen
Länge 150 mm Maß B 60 mm Maß D min. 50,6 mm Maß L 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CTS 06150 / 7204290 , 0.22MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Intube , 0.20MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf