Riffelblechdeckel DBKR DD
Art.Nr. 6049144 | EAN 4012197304829
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 3,3 mm Dimension 500x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 13 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Maß b 50 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBKR 500 DD / 6049144 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBKR 500 DD / 6049144 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBKR 500 DD / 6049144 , 0.14MB , pdf