Riffelblechdeckel DBKR
Art.Nr. 6049097 | EAN 4012197308001
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 3,3 mm Dimension 200x3000 Farbe signalgelb; RAL 1003 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 13 mm Länge 3000 mm Maß B 200 mm Maß b 50 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBKR 200 FSK SGB / 6049097 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBKR 200 FSK SGB / 6049097 , 0.18MB , pdf