Regenrohrschelle FS
Art.Nr. 5350085 | EAN 4012195425595
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
• in Anlehnung an DIN 48818 C
• bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussloch 11 mm Dimension 80mm explosionsgeschützt nein Integrierte Rundleiterführung nein Klemmbereich min. 80 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zweimetallverbinder nein Abmessungen
Maß D min. 80 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 301 DIN-80 / 5350085 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 301 DIN-80 / 5350085 , 0.06MB , pdf