Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A4
Art.Nr. 7109959 | EAN 4012196804115
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 495 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 650 A4 / 7109959 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 650 A4 / 7109959 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf