Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 5088450 / Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 4 Strings

PV-Systemlösung Typ 1+2 für WR mit 1 MPP-Tracker, 900V DC

Art.Nr. 5088643 | EAN 4012196775576

5088643 / PVG-BC900K 400
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 1 separaten MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• pro Schutzgerät sind 8 Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30 A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset


Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung Typ 1+2 im Gehäuse mit Klemmen
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Dimension 900V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 900
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 6 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 10 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Schutzart IP66
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
Transparenter Deckel ja

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 30 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVG-BC900K 400 IP66 5088643
1 Stück 411,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

PVG-BC900K 400 / 5088643
Download