Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz
Art.Nr. 5003081 | EAN 4012196527069
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
• Handschutz Ø 100 mm
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 1000mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart Kreuz Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 213 1000 DIN HS / 5003081 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 213 1000 DIN HS / 5003081 , 0.06MB , pdf