Porenbetondübel mit Innengewinde M6

Art.Nr. 3497700 | EAN 4012196652778

3497700 / PBD i M6
82 mm
M6
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Blanko
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Dimension 82x12
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 25 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 82 mm
Maß L 82 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M6 82 mm M6 3497700
25 Stück 515,70 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Setzwerkzeug für Handhammer Setzwerkzeug für Handhammer EWP 6 i 3497720
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

PBD i M6 / 3497700
Download