Porenbetondübel mit Innengewinde M12

Art.Nr. 3497706 | EAN 4012196652808

3497706 / PBD i M12
92 mm
M12
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Blanko
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Dimension 92x16
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 35 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 92 mm
Maß L 92 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M12 92 mm M12 3497706
25 Stück 731,10 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Setzwerkzeug für Handhammer Setzwerkzeug für Handhammer EWP 10 i/ 12 i 3497724
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

PBD i M12 / 3497706
Download