Porenbetondübel mit Innengewinde M10

Art.Nr. 3497704 | EAN 4012196652792

3497704 / PBD i M10
92 mm
M10
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Blanko
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Dimension 92x16
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 35 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 92 mm
Maß L 92 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M10 92 mm M10 3497704
25 Stück 649,20 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Setzwerkzeug für Handhammer Setzwerkzeug für Handhammer EWP 10 i/ 12 i 3497724
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

PBD i M10 / 3497704
Download