Oberteil SLL 2050
Art.Nr. 6132157 | EAN 4012196748327
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden Dimension 2000x20x16 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 20 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL 2050 cws / 6132157 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SLL 2050 cws / 6132157 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf