Oberteil SL 2050
Art.Nr. 6132150 | EAN 4012196730810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil für Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 2000x20x3 Farbe reinweiß; RAL 9010 Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 20 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL 2050 OT rws / 6132150 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung SL 2050 OT rws / 6132150 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf