Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Oberteil SL 2050

Art.Nr. 6132308 | EAN 4012196730872

2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Oberteil für Sockelleistenkanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 2000x20x3
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 20 mm
Höhe 3 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 2050 OT rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132150
2 m 4,25 € Preis / 1 m
SL 2050 OT cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132308
120 m 6,10 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

SL 2050 OT cws / 6132308
Download