Oberteil für 2-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 210 mm
Art.Nr. 6194141 | EAN 4012196628391
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilabschnitt 2-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Dimension 210x300mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 211 mm Höhe 15 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt D2-2 210RW / 6194141 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung D2-2 210RW / 6194141 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf