Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette
Art.Nr. 7410544 | EAN 4012195432760
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierwinkel zur Montage der quadratischen nivellierbaren Kassetten in der Unterflur-Anschlussdose Typ UZD350-3 oder UGD350-3.
Mit allen zur Montage und Nivellierung notwendigen Bauteilen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Entkoppelbar ja Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt NW 350-3 QK / 7410544 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung NW 350-3 QK / 7410544 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung NW 350-3 QK / 7410544 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf