Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm
Art.Nr. 7424840 | EAN 4012195245117
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Entkoppelbar nein Ersatzteil nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Kanalhöhe max. 70 mm Kanalhöhe min. 40 mm Mindestestrichhöhe 40 Nivellierbereich max. 70 mm Nivellierbereich min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf