Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408950 / Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Art.Nr. 7409014 | EAN 4012195867531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Gerätebecher 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenausschnitt/Montageöffnung 201x201 Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 200x200mm Einbautiefe 100 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 199 mm Länge 199 mm Maß h 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN2 4 VS 20 / 7409014 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RKN2 4 VS 20 / 7409014 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf