Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7205790 / Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite
Montageplatte für FireBox T-Serie
Art.Nr. 7205484 | EAN 4012196134977
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung horizontal Befestigungsart Schraubbefestigung Dimension 220x63x159 Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 220 mm Höhe 159 mm Maß B 220 mm Maß H 159 mm Maß x 63 mm Maß y 165 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP T616 / 7205484 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf