Metallspreizdübel
Art.Nr. 3484602 | EAN 4012195683414
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Spreizdübel Bohrlochtiefe 35 mm Bohrungsdurchmesser max. 7 mm Bohrungsdurchmesser min. 5 mm Dimension 5x30mm Durchmesser 5 mm Geeignet für Baustoff Porenbeton Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein Holzschrauben 4-5 Mit Schrauben nein Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 30 mm Maß D 5 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MD 5 GTP / 3484602 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung MD 5 GTP / 3484602 , 0.05MB , pdf