Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7203105 / Metallbandschellen schmal

Metallbandschellen schmal

Art.Nr. 7203104 | EAN 4012195693369

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 7 mm
Dimension 7x450mm
Farbe edelstahl
Länge 450 mm
Maß L 450 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE
MBS 045 450 mm 7203104
50 Stück
MBS 061 610 mm 7203106
50 Stück
MBS 015 A2 150 mm 7203099
100 Stück
MBS 030 A2 300 mm 7203103
100 Stück
MBS 045 A2 450 mm 7203105
50 Stück
MBS 061 A2 610 mm 7203107
50 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Zange für Metallbandschellen Zange für Metallbandschellen MBS-Z 7203120
1 Stück
Downloads

Download

Download

MBS 045 / 7203104
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C