Metallbandschellen breit

Art.Nr. 7203114 | EAN 4012195693413

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

Technische Daten

Abmessungen

Breite 12 mm
Dimension 12x1500
Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MBS 075 750 mm 7203108
25 Stück 1.203,75 € Preis / 100 Stück
MBS 100 1000 mm 7203110
25 Stück 1.313,50 € Preis / 100 Stück
MBS 120 1200 mm 7203112
25 Stück 1.525,80 € Preis / 100 Stück
MBS 150 1500 mm 7203114
25 Stück 1.834,90 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Zange für Metallbandschellen Zange für Metallbandschellen MBS-Z 7203120
1 Stück 530,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

MBS 150 / 7203114
Download