Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Lüftungsprofil BA LP
Art.Nr. 6133618 | EAN 4012196736546
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Lüftungsprofil zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Halogenfrei ja Oberfläche eloxiert Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 25 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BA LP EL / 6133618 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung BA LP EL / 6133618 , 0.16MB , pdf