Leuchtenträgergitterrinne
Art.Nr. 6003830 | EAN 4012195652700
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leuchtenträgergitter zur Leuchtenabhängung. Bei diesem System werden aufgrund der konstruktiven Bauweise größere Schmutzansammlungen vermieden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Dimension 87x80x2080 Montagelochung im Boden ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 80 mm Länge 2080 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTG 100 A2 / 6003830 , 0.19MB , pdfBroschüre Gitterrinnen , 6.04MB , pdfKatalog Kabeltrag-Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung LTG 100 A2 / 6003830 , 0.16MB , pdf