Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5223105 | EAN 4012195409519

8-10 mm rund
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
• Mit Vierkantstift zur schnellen Montage
• Mit Sechskantschrauben aus VA
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 100mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 100 mm
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Maß L 100 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Werkstoff des Halters Stahl
Werkstoff des Überlegers Stahl
Werkstoff des Unterteils Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE
163 70 FT 8-10 mm rund 5223075
50 Stück
163 100 FT 8-10 mm rund 5223105
50 Stück
Downloads

Download

Download

163 100 FT / 5223105
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C