Leergehäuse X 04
Art.Nr. 2005528 | EAN 4012196577736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x78 Farbe grau / transparent Form quadratisch Geeignet für Außenanwendung ja Mit Deckel ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparenter Deckel ja Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 114 mm Höhe 78 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 102x102x60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X04C LGR-TR / 2005528 , 0.38MB , pdfKonformitätserklärung X04C LGR-TR / 2005528 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X04 , 0.03MB , pdf