Längsverbinder 110 A2
Art.Nr. 6216550 | EAN 4012195623885
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Aussenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x250 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x250 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LVG 110 A2 / 6216550 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LVG 110 A2 / 6216550 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf