Kreuzung Magic 85 FT

Art.Nr. 7027111 | EAN 4012195927884

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 85x500
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 810 FT 100 mm 7027101
1 Stück 259,10 € Preis / 1 Stück
RKM 820 FT 200 mm 7027105
1 Stück 292,80 € Preis / 1 Stück
RKM 830 FT 300 mm 7027107
1 Stück 349,70 € Preis / 1 Stück
RKM 840 FT 400 mm 7027109
1 Stück 439,40 € Preis / 1 Stück
RKM 850 FT 500 mm 7027111
1 Stück 585,10 € Preis / 1 Stück
RKM 860 FT 600 mm 7027113
1 Stück 639,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKM 850 FT / 7027111
Download