Kreuzung Magic 60 FT
Art.Nr. 7027027 | EAN 4012195927525
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x300 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKM 630 FT / 7027027 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKM 630 FT / 7027027 , 0.16MB , pdf