Kreuzung 110 FT

Art.Nr. 7115504 | EAN 4012196244515

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Dimension 110x500
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 20 in
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 140 FT 400 mm 7115407
1 Stück 712,45 € Preis / 1 Stück
RK 150 FT 500 mm 7115504
1 Stück 730,35 € Preis / 1 Stück
RK 160 FT 600 mm 7115564
1 Stück 898,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RK 150 FT / 7115504 , 0.16MB , pdf
Download

RK 150 FT / 7115504
Download