Kombischutzgerät TELE 4-C für ISDN RJ11
Art.Nr. 5081975 | EAN 4012196415656
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datenleitungsschutzgerät für analoge Telekommunikations-Systeme
• im Aluminiumgehäuse
• mit zweistufiger Schutzschaltung
• einfache Montage
• inkl. 150 mm Anschlussleitung mit RJ11 bzw. RJ45-Steckern
• optimierte Bandbreite für TK-Systeme
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)
Anwendung: für analoge Telekommunikations-Systeme
• im Aluminiumgehäuse
• einfache Montage auf Hutschiene oder am Endgerät
• inkl. 150 mm Anschlussleitung mit RJ411-Steckern
• optimierte Bandbreite für TK-Systeme
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 4 Ausführung Kombischutz, 4 Adern Dimension 170V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Anschlussleitung Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 1,5 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 4 kA Grenzfrequenz 12 MHz Höchste Dauerspannung AC 120 Höchste Dauerspannung DC 170 Isolationswiderstand > 34 MΩ Kapazität (Ader-Ader) <500 pF Kapazität (Ader-Erde) <20 pF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Telekommunikationsleitung LPZ 0→3 Nennlaststrom AC 0,2 Nennlaststrom DC 0,3 A Prüfnorm IEC 61643-21 Schutzart IP40 Schutzpegel Ader - Ader <300 V Schutzpegel Ader - Erde <600 V Schutzpegel Ader - Erde bei 1kV/µs (C3) <245 Serienwiderstand pro Ader 8,2 Ω ± 10 % Signalisierung am Gerät ohne SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem RJ11 Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 2 kV / 1 kA (8/20) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RJ11-TELE 4-C / 5081975 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung RJ11-TELE 4-C / 5081975 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf