Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 12
Art.Nr. 2008922 | EAN 4012196465897
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 12... verwendet werden.
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 184x15x4 Querschnitt 2,5 mm² Abmessungen
Breite 15 mm Höhe 4 mm Länge 184 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KLS-SDB 12S / 2008922 , 0.24MB , pdf