Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121018 | EAN 4012196734429

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden), 16 A/250 V~.
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Dimension 140x82x71
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 82 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 2STD cwsrt 6121018
1 Stück 58,80 € Preis / 1 Stück
BRK 2STD rwsrt 6121020
1 Stück 58,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK 2STD cwsrt / 6121018
Download