Kanalsteckdose BRK 1-fach

Art.Nr. 6121004 | EAN 4012196734375

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 4 Kanalsteckdosen verbunden werden) 16 A/250 V~.
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Breite 74 mm
Dimension 74x82x71
Farbe reinweiß; RAL 9010
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Höhe 82 mm
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 1STD cws 6121002
1 Stück 24,00 € Preis / 1 Stück
BRK 1STD rws 6121004
1 Stück 24,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

BRK 1STD rws / 6121004
Download