Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm
Typ GS-OTRW 100
|Art.Nr. 6286930
|EAN 4012195381341



Art.Nr. / Typ
6286930 / GS-OTRW 100
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil aus Stahl zum Verschließen der Rapid GS Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.
Ausführung Stahlblech.
Ausführung Stahlblech.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe | 12 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | glatt |
| Bodenlochung | 0 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 12x76,5x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,263 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GS-OTRW 100
100
reinweiß; RAL 9010
6286930
GS-OTRW 100
Art.Nr.
6286930
Länge
100
Farbe
reinweiß; RAL 9010