Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm
Art.Nr. 6249882 | EAN 4012195699170
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 80 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 65mm Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 80 Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberfläche galvanisch verzinkt, blau passiviert Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 65 mm Länge 25 mm Maß a 25 mm Maß b 60 mm Maß c 65 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM K65 / 6249882 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung LKM K65 / 6249882 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM K65 / 6249882 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdf