Kabelrinne BKRS 100, verkürzt FS
Art.Nr. 6061978 | EAN 4012196709922
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenformstück mit verkürzter Länge zur Erstellung gerader Abschnitte bei begehbaren Kabelrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 100x500x1500 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 43200 mm² Nutzquerschnitt 432 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 100 mm Länge 1500 mm Maß B 500 mm Maß H 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1050 15 FS / 6061978 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1050 15 FS / 6061978 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf