Kabelrinne BKRS 100, verkürzt FS
Art.Nr. 6061897 | EAN 4012196714148
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenformstück mit verkürzter Länge zur Erstellung gerader Abschnitte bei begehbaren Kabelrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 100x300x1000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 258 cm² Nutzquerschnitt 25800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 300 in Höhe 100 mm Länge 1000 mm Maß B 300 mm Maß H 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1030 10 FS / 6061897 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1030 10 FS / 6061897 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf