Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A4
Art.Nr. 7099710 | EAN 4012196509850
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 25x256x2000 Funktionserhalt nein Holmstärke 3 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung ja Sprossenabstand 250 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 25 mm Länge 2000 mm Länge 2000 ft Maß B 256 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,45 kN/m Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL42
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL 42 250 A4 / 7099710 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SL 42 250 A4 / 7099710 , 0.16MB , pdf