Kabelbinderschelle CTC
Art.Nr. 2332794 | EAN 4012196515165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase Beschriftungsfläche ohne Dimension 7,5x280mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Max. Bündeldurchmesser 63 mm Mindestbruchlast 0,36 kN Montagetemperatur max. 35 °C Montagetemperatur_min. -15 °C Reflektierend nein Temperatureinsatzbereich max. 85 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Transparent nein Werkstoff Polyamid Zugfestigkeit 360 N Abmessungen
Breite 7,5 mm Höhe 1,5 mm Länge 281 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CTC 7,5x280 LGR / 2332794 , 0.24MB , pdf