isCon®-Hinweisschild EN
Art.Nr. 5408059 | EAN 4012196586981
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufdruck: "HINWEIS! Isolierter Blitzschutz mit OBO isCon®-System. Änderungen sind nur von einer Blitzschutzfachkraft durchzuführen"
• zur Kennzeichnung der Blitzschutz-Anlage
• selbstklebend und mit 4 Befestigungslöchern ø 6,5 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 150x100mm Farbe gelb Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 100 mm Länge 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt isCon HWS EN / 5408059 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung isCon HWS EN / 5408059 , 0.06MB , pdfPrüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF