Installationskanal Metall, für Außenanwendungen

Art.Nr. 7216401 | EAN 4012197274641

7216401 / PLMR 1025 A2
2000 mm
250 mm
100 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazugehörigen Formteilen können Hindernisse im Außenbereich überwunden werden. Geeignet für die Montage auf FangFix-Betonsteinen. Als Sonderlösung einsetzbar bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß Gutachterliche Stellungnahme GA-2021/047b-Nau. Lösung gemäß EltAnlagen 2020 des BMI +AMEV. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden.

Inklusive Schrauben zur Befestigung des Kanaldeckels.

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Dimension 2000x250x100
Maß i 160 mm
Mit Lochung nein
Oberfläche feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 100 mm
Länge 2000 mm
Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß B Maß H Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLMR 1025 A2 2000 mm 250 mm 100 mm 7216401
2 m 579,20 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Etage steigend, für Installationskanal PLMR Etage steigend, für Installationskanal PLMR PLMR-LR 1025 A2 7216451
1 Stück 92,30 € Preis / 1 Stück
Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR PLMR-LFD 1025 A2 7216456
1 Stück 399,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

PLMR 1025 A2 / 7216401
Download