Innengewindehülse Metall
Art.Nr. 3497842 | EAN 4012196606856
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.
Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bohrungsdurchmesser min. 14 mm Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 80 mm Maß d 12 mm Maß L 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VMU-IG M8x80vz / 3497842 , 0.21MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf