Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6193080 | EAN 4012197250072

329 mm
170 mm
80 mm
329 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 170 mm
Dimension 329x170x80
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 80 mm
Länge 329 mm
Maß a 329 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK I80170CW 329 mm 170 mm 80 mm 329 mm cremeweiß; RAL 9001 6193078
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
WDK I80170GR 329 mm 170 mm 80 mm 329 mm steingrau; RAL 7030 6193080
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
WDK I80170LGR 329 mm 170 mm 80 mm 329 mm lichtgrau; RAL 7035 6193825
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
WDK I80170RW 329 mm 170 mm 80 mm 329 mm reinweiß; RAL 9010 6193827
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK I80170GR / 6193080 , 0.16MB , pdf
Download

WDK I80170GR / 6193080
Download