Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230
Art.Nr. 6193034 | EAN 4012197250447
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil Befestigungsart Bodenlochung Dimension 250x230x100 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 230 mm Höhe 100 mm Länge 250 mm Maß a 250 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung WDK I100230LGR / 6193034 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK I100230LGR / 6193034 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf