Inneneck, für Kanal Typ WDK 100130

Art.Nr. 6192421 | EAN 4012197250287

250 mm
129 mm
100 mm
250 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 129 mm
Dimension 250x130x100
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Länge 250 mm
Maß a 250 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK I100130CW 250 mm 129 mm 100 mm 250 mm cremeweiß; RAL 9001 6192417
2 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
WDK I100130GR 250 mm 129 mm 100 mm 250 mm steingrau; RAL 7030 6192421
2 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
WDK I100130LGR 250 mm 129 mm 100 mm 250 mm lichtgrau; RAL 7035 6192425
2 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
WDK I100130RW 250 mm 129 mm 100 mm 250 mm reinweiß; RAL 9010 6192429
2 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK I100130GR / 6192421 , 0.16MB , pdf
Download

WDK I100130GR / 6192421
Download