Teilbare Kabelverschraubung
Für vorkonfektionierte Kabel und einfache Instandhaltung

Die teilbare Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation z. B. von vorkonfektionierten Kabeln mit Steckern. Bei einer bestehenden Installation kann ohne Demontage und Unterbrechung der Kontaktierung eine fehlende oder defekte Kabelverschraubung ersetzt oder ergänzt werden.
- Für Reparatur, Nachinstallation, vorkonfektionierte Kabel und einfache Instandhaltung;
- In drei Größen erhältlich: M20, M25, M32;
- Hohe Dichtigkeit IP 67;
- Spreizzange zum idealen Öffnen der Dichteinsätze. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.