OBO-Kabelrinnen. Einfach schneller installiert
Die vielfältigen OBO-Kabelrinnensysteme stehen für Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Das gilt für die schraubbaren Varianten genauso wie für die Kabelrinnen mit der innovativen Magic-Steckverbindung. Sie sind einfach schneller zu installieren. Mit den einheitlichen Formteilen, die mit sämtlichen OBO-Kabelrinnen kompatibel sind, kommt bei der Installation noch einmal richtig Tempo auf.
- Vielfältige Modellvarianten für jede Installationsherausforderung
- Mehr Tempo, weniger Aufwand dank einheitlicher Formteile
- Hohe Tragfähigkeit, einfache Montage, geprüfte Qualität

Schraubbare Kabelrinnen
Die Klassiker: Unsere schraubbaren Kabelrinnensysteme sind schlicht, funktional und robust. Sie sind vielfältig einsetzbar und können im Innen- und im Außenbereich installiert werden.

Magic-System mit Steckverbindung
Einfach zusammengesteckt, eingerastet – fertig. Das ist das steckbare Magic-Kabelrinnen-System. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstiges Zubehör kann das Tempo bei der Montage so spürbar gesteigert werden.

OBO Construct
Zeit- und ortsunabhängig unterstützt OBO Construct Sie bei der Projektierung von Elektroinstallationssystemen. So finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte für Ihr Projekt.

Visionen werden Wirklichkeit
Mit BIM@OBO präsentiert OBO die erste praxistaugliche Lösung für die BIM-gerechte Planung in der Elektroinstallationsbranche.
Weitere Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Für alle Fragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung: