Startseite
Startseite
/
OBO Delta-Push®

 

OBO Delta-Push®

Entdecken Sie die neue Generation der Kunststoff-Steckdübel
 

Wir setzen neue Standards in der Stecktechnik: Mit unserem Kunststoff-Steckdübel OBO Delta-Push®. Er lässt sich unkompliziert montieren und überzeugt gleichzeitig mit hohen Auszugswerten in verschiedenen Untergründen. Der OBO Steckdübel steht für festen Halt, eine flexible Anwendung und wird durch umfangreiches Zubehör ergänzt.

Vorteile von OBO Delta-Push® im Überblick

  • Neuartige Geometrie sorgt für hohe Auszugswerte in verschiedenen Untergründen
  • Flexible Anwendung in nahezu jeder Installationssituation
  • Lässt sich mit einer Vielzahl weiterer OBO-Produkte kombinieren

 

Anwendungsbereiche OBO Delta-Push®

 

Der Delta-Push® Steckdübel ist ideal für die leichte Wand- und Deckeninstallation von Kabeln, Rohren und Kanälen geeignet. Die Installation kann auf diversen Untergründen, wie Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Hohllochziegel oder Ytong erfolgen. Durch die innovative Stecktechnik wird Installateuren und Handwerkern eine ebenso schnelle wie einfache Montage garantiert. OBO Delta-Push® lässt sich mit zahlreichen weiteren Produkten aus dem OBO Portfolio kombinieren, beispielsweise mit den Quick-Schellen, Kabelklammern oder einfachen Haltern für Kabel und Rohre. Durch die Kombination der verschiedenen Lösungen aus dem Bereich Verbindungs- und Befestigungssysteme ergibt sich so eine stimmige Gesamtlösung.

Wissenswertes rund um den Delta-Push®

Der Delta-Push überzeugt mit hohen Auszugskräften bis zu 40 kg. Dieser Wert versteht sich ohne Sicherheitsfaktor. Aber was ist überhaupt eine Auszugskraft? Die Auszugskraft gibt die maximale Kraft an, bei der das Bauteil unter axialer Belastung durch Bruch versagt oder durch die Krafteinwirkung aus dem Bohrloch gezogen wird. 

Der Sicherheitsfaktor, der auch als Sicherheitszahl oder als Sicherheitskoeffizient bezeichnet wird, gibt an, um welchen Faktor die Versagensgrenze eines Bauteils höher ausgelegt wird. 

Die Auszugswerte, unter anderem für den Untergrund Hochlochziegel, unterstreichen die Einsatzvielfalt des Steckdübels. Verputztes Ziegelmauerwerk, zu dem auch Hochlochziegel zählen, ist eine beliebte Außenwandkonstruktion und kann die Wärmedämmung verbessern. Wir haben alle drei Delta-Push Varianten – Gewindedübel, Daumendübel und Kabelbinderdübel – zwei verschiedenen Tests mit verputzten Hochlochziegeln unterzogen:

  • Mit 10 mm Putzmörtel, zementgebunden nach DIN-EN-998-1
  • Mit 10 mm Gipsputz nach DIN-EN-13279-1

Die Prüfbohrungen wurden dabei immer im Bereich der Ziegellöcher durchgeführt, da Dübel hier für gewöhnlich die geringste Haltekraft haben. Doch auch hier konnte der Delta-Push® sich mit einem Bruchlastwert von 300 N und einem Wert für sichere Arbeitslast von 130 N einmal mehr als Kraftpaket unter den Dübeln beweisen.

 

 

OBO Delta-Push® im Video

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Kraftpaket: In unserem Montagevideo zeigen wir Ihnen, wie der OBO Delta-Push® für eine einfache Montage und festen Halt sorgt.