Kleinverteiler
Kleinverteiler - Schlagfest in jeder Lage

Die Kleinverteiler von OBO Bettermann halten etwas aus. Ganz neu hat OBO die vielseitigen Kunststoffgehäuse im Programm. Sie zeichnen sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Denn auch im rauen Umfeld der industriellen Produktion sorgen sie dafür, dass Strom jederzeit verfügbar ist. Abhängig von den Anforderungen des Einsatzortes der Verteiler stehen diese in zwei unterschiedlichen Materialien zur Verfügung. Die Gehäuse in robuster Handwerkerqualität bestehen aus Polystyrol. Noch mehr Stabilität und Sicherheit bieten die Verteiler aus hochwertigem Polycarbonat (PC).
Schlagfester Kunststoff

Die Kleinverteiler aus PC schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Scharfen Reinigern, Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen und Stößen in der Industrie oder in öffentlichen Bereichen. Mit einer Schutzart von IP 66 sind die Kleinverteiler von OBO zudem gegen starkes Strahlwasser und gegen Staub geschützt. Damit ist die Produktserie für alle Anwendungsfälle, auch im geschützten Außenbereich, geeignet.
Dank des Einsatzes hochwertiger Spezialkunststoffe deckt die neue OBO-Serie SDB alle Anforderungen an moderne Kleinverteiler ab. Zudem zeichnet sie sich durch eine einfache und besonders flexible Installation sowie praktische Details aus. Wahlweise können die Gehäuse mit Innen-, Außen- oder Eckbefestigungen angebracht werden. Leichtes Öffnen und Schließen garantiert eine robuste Verschlusskontur der Abdeckung. Die mitgelieferten selbstklebenden Piktogramme sorgen für eine übersichtliche Kennzeichnung der Installation.
Die vier Größen mit drei, fünf, neun oder zwölf Teilungseinheiten bieten flexiblen Installationsraum für Einbaugeräte auf Hutschienen. Die hochwertigen Kleinverteiler aus Polycarbonat werden mit innovativen PE/N-Steckklemmstellen geliefert. Diese verfügen über je eine 25 mm² und 16 mm² Schraubklemmstelle, zwei 4 mm² und zwölf 2,5 mm² Steckklemmstellen. Die Verteiler in Handwerkerqualität sind mit bewährten OBO-Schraubklemmen erhältlich.