Kabelbinderschelle CTC
Kabelbinderschelle: einfache und schnelle Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.

Mit der neuen Kabelbinderschelle von OBO Bettermann profitieren Sie von schneller und zuverlässiger Befestigung von Leitungen und Rohren. Der innenverzahnte Kabelbinder gewährleistet sicheren Halt und lässt sich an bis zu 4 Rohrgrößen anpassen. Die Kabelbinderschelle CTC besteht aus halogenfreiem Polyamid und kann somit problemlos auch im Innenbereich eingesetzt werden.
Rohrschelle mit innenverzahntem Kabelbinder: alle Vorteile auf einen Blick

- Universell anwendbar für Leitungen und Rohre;
- Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm/Ø 6 mm;
- max. Bündel bis 63 mm;
- halogenfrei;
- UL zertifiziert.
Montage